Publicar produtos
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Luminária para exterior, para instalação no topo do poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado a pó à base de poliéster após o tratamento superficial de conversão química ISO 9227 - Dispositivo de fixação ao poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado indicado para poste de Ø 60 mm ou 76 mm - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado, serigrafado internamente - Vedantes em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Ligação elétrica através de conetor rápido macho-fêmea externo IP66 que permite a ligação à rede sem abrir o corpo iluminante, realizado em PA66 com contatos em latão prateado, para cabos Ø 9 - Ø 12 mm - Fonte luminosa constituída pela combinação de vários módulos de díodos (LEDs) - Em conformidade com a norma UNI 10819 e com as leis regionais em matéria de poluição luminosa - Parafusos externos em aço inox - Completo com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (DM) - As versões NEMA são completas com NEMA SOCKET ligado ao acionador regulável DALI e com tampa curto circuitada com vedação estanque que permite o funcionamento do aparelho em liga-desliga. São versões predispostas para montar soluções SMART compatíveis. - Consulte a fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahedo-plus-ft-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosUrban light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)565
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniclassLighting Poles
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia