Publicar produtos
HEDO+ FT C/EW ZHAGA

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Luminária para exterior, para instalação no topo do poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Dispositivo de fixação a poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial, indicado para poste de Ø 60 / 76 mm - Difusor em vidro plano transparente temperado - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Ligação elétrica através de conetor rápido macho-fêmea exterior IP66 que permite a ligação sem abertura do corpo da luminária, realizado em PA66 com contatos em latão prateado, para cabos Ø 9 - Ø 12 mm - Em conformidade com os padrões UNI 10819 sobre poluição luminosa - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Equipada com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (CM/DM) - As versões NEMA são equipadas com NEMA SOCKET ligado ao acionador DALI e com tampa curto circuitada com vedante estanque que permite o funcionamento do aparelho em on-off. São versões predispostas para montar soluções SMART-compatíveis - As versões ZHAGA são completas com ZHAGA SOCKET posicionado na parte superior do aparelho (posição UP) e de circuito de controlo D4i. São predispostos para hospedar soluções “Radio Frequency node”, crepusculares e outros tipos de sensores compatíveis - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - Design by ROBERTO FIORATO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosUrban light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)595
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniclassLighting Poles

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia