Publicar produtos
INDEX+ 46 C/EW

INDEX+ 46 C/EW

Série de luminárias de exterior para aplicação em poste.
Especificação
  • - Ecrã em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado após um tratamento superficial de conversão química - Difusor em policarbonato transparente estabilizado aos UV - Grupo ótico constituído por lentes, especificamente estudadas para maximizar a eficiência e otimizar a distribuição luminosa, realizadas em policarbonato ótico específico para aplicações LED de altíssima transmitância da luz, estabilizado aos raios UV e ao calor - Dissipador térmico em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento - Compartimento para cablagem em tecnopolímero - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Todos os aparelhos são equipados com dois prensa-cabos IP 68 anti-explosão e uma tampa, para permitir a alimentação simples ou em linha contínua do aparelho - Base para fixação no pavimento em alumínio moldado por pressão, com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Estão disponíveis como acessórios bases robustas para a fixação no piso fabricadas em chapa de aço INOX AISI 304. Elas são recomendadas a todas as instalações públicas com grande presença de pessoas - Para a instalação no cimento, estão disponíveis os parafusos de ancoragem como acessórios que são compatíveis com a base padrão em alumínio moldado sob pressão e o acessório Base HU (Heavy Use) em aço INOX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaindex-plus-46-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosBollard and column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)154
  • Profundidade (mm)154
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia