Publicar produtos
KHA TECH 9 C/EW

KHA TECH 9 C/EW

Série de luminárias de exterior para aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo e caixa em aço inoxidável AISI 316 eletropolido ou em alumínio pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em policarbonato transparente estabilizado aos UV - Grupo ótico constituído por lentes, especificamente estudadas para maximizar a eficiência e otimizar a distribuição luminosa, realizadas em policarbonato ótico específico para aplicações LED de altíssima transmitância da luz, estabilizado aos raios UV e ao calor - Dissipador térmico em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento - Alojamento para a cablagem fabricado com a utilização de tecnopolímeros - Caixa para a ligação elétrica IP68 feita em tecnopolímero, ligada ao aparelho com cabo H07RN-F, predisposto para a ligação em cascata e adequada para cabos Ø 7 - 13,5 mm. Ela permite instalar e ligar o aparelho à rede sem a necessidade de abri-la - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Base para fixação no pavimento em alumínio moldado por pressão, com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Estão disponíveis como acessórios bases robustas para a fixação no piso fabricadas em chapa de aço INOX AISI 304. Elas são recomendadas a todas as instalações públicas com grande presença de pessoas - Para a instalação no cimento, estão disponíveis os parafusos de ancoragem como acessórios que são compatíveis com a base padrão em alumínio moldado sob pressão e o acessório Base HU (Heavy Use) em aço INOX - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakha-tech-9-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosBollard and column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia