Publicar produtos
KYRO+1-D76 SR/150

KYRO+1-D76 SR/150

Série de aparelhos LED para vias públicas, em duas dimensões.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Fixação ao poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Difusor em vidro plano transparente temperado - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Disponíveis óticas: SR/075 para vias estreitas e com relação L/A (largura via/altura poste) até 0,75; SR/100 para vias com duas pistas e com relação L/A igual a 1; SR/125 para vias largas e com relação L/A igual a 1,25; SR/150 para vias largas e com relação L/A igual a 1,5 - Dissipador térmico em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Borne seccionador de linha que, com a abertura da luminária, interrompe automaticamente a alimentação elétrica - Bucim M25x1,5 para cabos Ø 9 - Ø 14 mm - Aparelho fornecido com driver de alimentação - Parafusos em aço inox - Suporte porta-componentes em tecnopolímero reforçado com fibra de vidro - Suporte porta-componentes desmontável sem se recorrer a ferramentas - Grampos em alumínio com mola inox - As versões KYRO+ + 1 são indicadas para ser instaladas sobre postes Ø 42 - Ø 60/62 mm, as versões KYRO+ + 1-D76 sobre postes Ø 76 mm e as versões KYRO+ + 2 sobre postes Ø 60/62 - Ø 76 mm - Equipada com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (SPD) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", que garante a uniformidade da distribuição luminosa mesmo no caso de problema com algum díodo - Em conformidade com os padrões UNI 10819 sobre poluição luminosa - Fornecida com 1 metro de cabo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e conetor de tomada IP66, realizado em poliamida com contactos em latão prateado, para cabos Ø 9 - Ø14 mm, que permite a ligação à rede sem abrir o corpo da luminária - Estão disponíveis versões com redução de potência automática (RPA) - Consulta à fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática - Disponível a opção CLO (Constant light output). Consulta à fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakyro-plus-1-d76-sr150
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)131
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)690
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia