Publicar produtos
LASER+ 20 A/I

LASER+ 20 A/I

Projetor LED de alta potência para iluminação interna e externa.
Especificação
  • - Estrutura em alumínio moldado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor com grupo ótico integrado em tecnopolímero transparente estabilizado aos UV e calor - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Dissipador de alta eficiência fabricado em alumínio moldado sob pressão - Caixa a ligação elétrica em alumínio moldado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Ligação elétrica através de conector rápido tomada-ficha externa IP66, que permite a ligação elétrica com os grupos de alimentação sem abrir o corpo de iluminação, efetuado em poliamida PA66; 7 pólos para cabos Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30) ou 5 pólos para cabos Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Fonte luminosa constituída pela combinação de vários módulos de díodos (LEDs) - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte resistente em alumínio moldado sob pressão pintado com pó de poliéster com prévia conversão química superficial - Suporte em aço galvanizado a quente e pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial (LASER+ 10) - O valor de potência indicado para LASER+ inclui também perdas do respetivo grupo de alimentação - Com goniómetro graduado para a regulação da orientação - LASER+ 30 e LASER+ 20 têm grupos óticos orientáveis ± 20° (no LASER+ 30, o grupo superior e o grupo inferior, no LASER+ 20 só o grupo inferior) que permitem a possibilidade de otimizar a distribuição luminosa em função da instalação - Para alimentar LASER+, utilizar só os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - São disponíveis grupos de alimentação reguláveis DALI e DMX-RDM IP66. A ligação elétrica entre estes e os relativos projetores deve ser efetuado com um comprimento máximo de cabo de 100 m - Combinar corretamente os projetores com os respetivos grupos de alimentação, prestar atenção aos modelos e ao número de canais de ligação: 2 canais (2CH) e 3 canais (3CH) - Todos os grupos de alimentação são protegidos das sobretensões de rede até 10 kV (CM e DM) - As versões LASER+ 10 incluem o grupo de alimentação disposto no interior de um vão de cablagem em chapa pintada com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial. A ligação elétrica é efetuada na caixa em poliamida através de um bucim M25x1.5 para cabos Ø 9 - Ø 16 mm - As versões LASER+ 10 são fornecidas de série, segundo os modelos, com driver reguláveis DALI ou com driver e sistema de regulação DMX-RDM - As versões LASER+ 10 são completas com dispositivo suplementar de proteção às sobretensões de rede até 10 kV (CM e DM) - Módulos LED substituíveis (prova futura). A substituição deve ser efetuada por pessoal qualificado - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - Para instalação UP LIGHT, consulta à fábrica - Design by GIORGIO LODI
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalaser-plus-20-ai
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)796
  • Profundidade (mm)496
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia