Publicar produtos
MIMIK 50 B CP/T2 EM3P

MIMIK 50 B CP/T2 EM3P

Série de luminárias de parede com díodos (LED) para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster ISO 9227 - Processo de pintura em 13 diferentes passagens em pós de poliéster de alta resistência contra raios UV e agentes atmosféricos ISO 9227 - Vedantes em silicone - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado, serigrafado internamente - Placa LEDs multichip 4000 K e 3000 K - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão da luz - As versões EM/3P prevêm a utilização como iluminação geral ou de emergência, autonomia 3h - Pilhas de Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, duração em emergêngia de três horas, tempo de recarga 24 horas - Autonomia de 3 horas - Regulação da intensidade luminosa (DALI) - As versões de biemissão DALI têm dois acionadores.É possível uma dupla ligação por meio da atribuição e a gestão dos endereços no interior do protocolo DALI - As versões DALI têm uma temperatura ambiente de funcionamento de -40°C - As versões com ótica "CP" são caracterizadas por uma distribuição luminosa assimétrica adequada para iluminar percursos para peões. - As versões B, de dupla emissão, utilizam duas ignições separadas para emissão da luz para cima e para baixo (DA)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamimik-50-b-cpt2-em3p
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)91
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia