Publicar produtos
ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED WIDE

Aparelho de iluminação de estrada dotado de cobertura, estrutura e engate do poste em alumínio fundido sob pressão de baixo teor de cobre EN AB 46100.
Especificação
  • - Pintado com pó de poliéster - LED High Power - Placa de Circuito Impresso (Printed Circuit Board - PCB) com núcleo de metal - Imunidade às sobretensões de modo comum até 10 kV - Secionador de segurança - Placa de cablagem em PA6.6 + fibra de vidro - Entrada cabo através PG13,5 - Sistema ótico em alumínio com alta reflexão - Vidro plano temperado de fecho (4 mm de espessura) - Sistema de abertura e fecho através de manilha frontal integrada - Utilizável até 50°C de temperatura ambiente, com redução da corrente de alimentação segundo o quanto indicado no Manual de Instruções - Adequado para instalações na extremidade do poste e raio de ação com regulação da inclinação com passos de 5°
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroad-5-medium-3x3-led-wide
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)215
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)690
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia