Publicar produtos
SMART [PRO] 2.0 1M ASYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 1M ASYMMETRIC

Projetor LED de média potência, para exteriores e interiores, adequado para a iluminação de áreas e instalações desportivas.
Especificação
  • - Corpo in alumínio fundido sob pressão EN AB 46100, com dissipador passivo integrado, pintado com pó de poliéster com passivação trivalente - Disponível com nove tipos diferentes de ótica, três tipos de Temperatura de Cor (3000K/4000K/5700K) e dois tipos diferentes de Índice de reprodução de cores (CRI>70, CRI>80) - Alma metálica PCB com LED CSP - Acionador integrado nas opções 1-10 V ou DALI - Projetado para resistir às sobretensões até 5 kV (modalidade diferencial) e 10 kV (modalidade comum), às variações de temperatura de -30°C a +50°C, à penetração de água e pó até o grau de proteção IP66 e a choques até o grau IK08 - Classe de isolamento 1 ou 2 - Conexão elétrica através do conector IP68 para cabos de 1,5 mm² - Refletor em PC HT metalizado ou alumínio anodizado e polido - Vidro frontal temperado com espessura de 4mm, guarnições em silicone de antienvelhecimento e parafusos externos em aço INOX A2 - Dispositivo plástico de alívio e anticondensação - Pode ser instalado à parede, ao teto ou chão graças ao apoio em aço zincado, pintado com pó de poliéster com passivação trivalente dotado de escala goniométrica regulável, fornecida em kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-pro-20-1m-asymmetric
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)98
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia