Publicar produtos
SQUARE PRO 96/3 A/M

SQUARE PRO 96/3 A/M

Projetor com díodos (LEDs) para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster ISO 9227 - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão da luz - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Caixa para ligação elétrica integrada no corpo com tampa em alumínio - Bucim anti-arrancamento M25x1,5 para cabos Ø 9 - Ø 16 mm - Fonte luminosa constituída pela combinação de vários módulos de díodos (LEDs) - Consulte a fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática. - Parafusos externos em aço inox - Suporte em aço galvanizado a quente e pintado a pó de poliester - Com goniómetro graduado para a regulação da orientação - O valor de potência indicado para SQUARE PRO inclui também perdas do respetivo grupo de alimentação - As versões SQUARE PRO 4CH não são compatíveis com o vidro de proteção - Para alimentar SQUARE PRO, utilizar só os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - Combinar corretamente os projetores com os respetivos grupos de alimentação (BOX ou placas) prestando atenção ao número de canais de ligação: 2 canais (2CH), 3 canais (3CH) ou 4 canais (4CH) - São disponíveis grupos de alimentação reguláveis DALI, 1-10V, ON-OFF in BOX estanques IP66 ou em placas metálicas IP20 a incorporar em quadros elétricos estanques. A ligação elétrica entre eles e os relativos projetores deve ser efetuada com um comprimento máximo de cabo de 50 metros. - Todos os grupos de alimentação são completos com dispositivo suplementar de proteção às sobretensões de rede até 10 kV (CM e DM).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-pro-96-3-am
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)97
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)985
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia