Publicar produtos
SQUARE PRO 96/4 C/I

SQUARE PRO 96/4 C/I

Projetor com díodos (LEDs) para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão da luz - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Caixa para ligação elétrica integrada no corpo com tampa em alumínio - Bucim anti-arrancamento M25x1,5 para cabos Ø 9 - Ø 16 mm - Fonte luminosa constituída pela combinação de vários módulos de díodos (LEDs) - Disponíveis versões com LED 4000 K CRI = 70 e 5700 K CRI = 90. Outras temperaturas de cor e índices de rendimentos cromáticos disponíveis sob pedido - Parafusos externos em aço inox - Suporte em aço galvanizado a quente e pintado a pó de poliester - Com goniómetro graduado para a regulação da orientação - O valor de potência indicado para SQUARE PRO inclui também perdas do respetivo grupo de alimentação - As versões SQUARE PRO 4CH não são compatíveis com o vidro de proteção - Para alimentar SQUARE PRO, utilizar só os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - Combinar corretamente os projetores com os respetivos grupos de alimentação (BOX ou placas) prestando atenção ao número de canais de ligação: 2 canais (2CH), 3 canais (3CH) ou 4 canais (4CH) - Estão disponíveis grupos de alimentação com regulação de intensidade DALI em BOX estanques IP66. A ligação entre estes e os respetivos projetores deve ser feita com um comprimento máximo de cabo de 50 metros
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-pro-96-4-ci
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)97
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)985
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia