Publicar produtos
SQUARE PRO GLASS 470/2 A50/W

SQUARE PRO GLASS 470/2 A50/W

Projetor LED de alta potência para iluminação interna e externa.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Refletor de alto desempenho em alumínio chapeado 99,99%, brilhante, oxidado e não iridescente - Versão C/I com refletor em tecnopolímero com aluminização de alta eficiência e tratamento superficial de proteção - Vedante em espuma de silicone depositada diretamente sobre o vidro e sem uniões - Caixa a ligação elétrica integrada no corpo com tampa em alumínio - Vedante box com ligação em silicone anti-envelhecimento - Bucim M25x1,5 para cabos Ø 9 - Ø 16 mm - Fonte luminosa constituída pela combinação de vários módulos de díodos (LEDs) - Disponíveis versões com LED 4000 K e 3000 K CRI = 70. Consulta à fábrica para outras temperaturas e reprodução de cores - Grampos de fecho do vidro em aço inox pintados com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Parafusos em aço inox - Suporte em aço galvanizado a quente e pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Com goniómetro graduado para a regulação da orientação - O valor de potência indicado para SQUARE PRO inclui também perdas do respetivo grupo de alimentação - Para alimentar SQUARE PRO GLASS usar só os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - Combinar corretamente os projetores com os respetivos grupos de alimentação, prestar atenção aos modelos e ao número de canais de ligação: 2 canais (2CH) e 3 canais (3CH) - São disponíveis grupos de alimentação reguláveis DALI, 1-10V in BOX estanques IP66 ou em placas metálicas IP20 para fixação em calha. A ligação elétrica entre eles e os relativos projetores deve ser efetuada com um comprimento máximo de 50 metros. - Todos os grupos de alimentação possuem proteção às sobretensões de rede até 10 kV (CM e DM)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-pro-glass-470-2-a50w
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)105
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)985
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia