Publicar produtos
THEOS GLASS MINI SR/150

THEOS GLASS MINI SR/150

Série de aparelhos LED para vias públicas.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado a pó à base de poliéster após o tratamento superficial de conversão química - Anel de fecho em alumínio pré-fundido pintado com pó à base de poliéster com prévio tratamento de conversão química superficial e articulado ao corpo de forma imperdível - Dispositivo de fixação ao poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado na cor cinzenta indicado para poste de Ø 60 mm ou 76 mm - Difusor em vidro plano extra-claro temperado - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão da luz - disponíveis, segundo os modelos, óticas: SR/075 para vias estreitas e com relação L/A (largura via/altura poste) até 0,75; SR/100 para vias com duas pistas e com relação L/A igual a 1; SR/125 para vias largas e com relação L/A igual a 1,25; SR/150 para vias largas e com relação L/A igual a 1,5 - Vedantes em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Bucim anti-arrancamento M20x1,5 para cabos Ø 10 - Ø 14 mm - Terminal seccionador de linha que com a abertura do anel interrompe automaticamente a alimentação elétrica - Alimentador eletrónico de elevada eficiência - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI - Em conformidade com a norma UNI 10819 e com as leis regionais em matéria de poluição luminosa - Parafusos externos em aço inox - Completo com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (DM) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", que garante a uniformidade da distribuição luminosa até mesmo no caso de problema com algum díodo - Estão disponíveis versões com redução de potência automática - Todas as versões são realizáveis, sob pedido, com LED de 3000K - Outras temperaturas de cor e índices de rendimentos cromáticos disponíveis sob pedido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatheos-glass-mini-sr150
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)193
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)506
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia