Publicar produtos
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em vidro plano transparente temperado - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Aro de fecho em tecnopolímero articulado ao corpo de forma imperdível - Bucim M20x1,5 para cabos Ø 10 - Ø 14 mm - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Equipado com driver de alimentação - Luminária que pode ser aberta e mantida - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - As versões WIN PRO+ são completas com 1 metro de cabo e de anel de fecho do vidro em alumínio moldado sob pressão, pintado com pó de poliéster. Consultar o sítio da WEB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawin-pro-20-aw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68
  • Largura (mm)267
  • Profundidade (mm)341
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia