Publicar produtos
WIN PRO 40 A/W

WIN PRO 40 A/W

Projetor LED de alta potência para iluminação interna e externa.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em vidro plano transparente temperado - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Sistema de fecho do vidro com grampos em alumínio fundidos sob pressão pintado com pó de poliester, com prévio tratamento de conversão química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Bucim M20x1,5 para cabos Ø 6 - Ø 13 mm - Aparelho fornecido pré-cablado com 0,5 m de cabo H07RN-F 3G2,5 mm² - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - O valor de potência indicado para WIN PRO 40 inclui também perdas do respetivo grupo de alimentação - Com goniómetro graduado para a regulação da orientação - Luminária que pode ser aberta e mantida - Para alimentar WIN PRO 40 usar só os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - São disponíveis grupos de alimentação reguláveis RPA, DALI e DMX-RDM IP66. A ligação elétrica entre estes e os relativos projetores deve ser efetuado com um comprimento máximo de cabo de 50 m (1CH) - Os aparelhos são fornecidos com dois suportes em aço inoxidável que permitem poder fixar o grupo de alimentação diretamente no dorso do projetor - Os grupos de alimentação são formados por driver com proteção às sobretensões de rede até 10 kV (CM e DM) - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - Para instalação UP LIGHT, consulta à fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawin-pro-40-aw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia