Publicar produtos
PERLICAL
Arquivado

PERLICAL

Low density concrete screed


Especificação
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaperlical
  • Familia de productoFloor
  • Grupo de produtosPERLICAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11 17
  • Título OmniclassLow Density Concretes
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction