Características
A Petersen oferece uma linha completa de painéis de fixação expostos, permitindo flexibilidade de design criativo em um painel de metal econômico e arquitetonicamente atraente. O versátil painel 7.2, R-36 e painéis corrugados de 7/8” podem ser especificados para uma ampla gama de aplicações de envelope de construção, incluindo telhados, paredes e painéis lineares. Os painéis corrugados M-36, M-42 e 1/2” são adequados para projetos de telas de paredes e equipamentos.
Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pelo fabricante ou fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio PAC-CLAD (0,032 – 0,063 bitola conforme especificado) ou aço PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 bitola conforme especificado). Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento.
O mascaramento de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra. NOTA: O filme destacável deve ser removido imediatamente após a instalação.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |