Os painéis PAC Flush estão disponíveis em dimensões centrais projetadas para complementar nossa linha de produtos de painéis de telhado. Os painéis Flush estão disponíveis em duas configurações: Painel Flush e Painel Reveal.
Grânulos de endurecimento
O painel Flush e o painel Reveal estão disponíveis com grânulos de reforço opcionais. Os grânulos de reforço são recomendados para comprimentos de painel mais longos. Um ou dois grânulos estão disponíveis.
Instalação
Os painéis PAC Flush devem ser instalados sobre um substrato sólido com feltro 30# apropriado ou proteção contra gelo e água, ou em aplicações limitadas sobre seções de estrutura. Quando usado em uma aplicação de pára-brisa, os painéis devem ser fixados (costurados) através de juntas laterais. Consulte um arquiteto/engenheiro local para obter os requisitos dos códigos e condições locais.
Nivelamento Corretivo.
Os painéis Petersen Aluminum Flush são formados em equipamentos de laminação de precisão que incluem niveladores corretivos Herr-Voss em linha. O nivelamento corretivo funciona para remover as condições típicas do metal, incluindo o conjunto de bobinas, coroamento e onda de borda. Os recursos de nivelamento em linha nos permitem trabalhar com material de origem que é plano de “água parada”. O resultado é um painel que apresenta planicidade superior. O nivelamento corretivo está disponível sem custo extra.
Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pelo fabricante ou fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio PAC-CLAD (0,032 – 0,063 bitola conforme especificado) ou aço PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 bitola conforme especificado). Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento. O mascaramento de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |