Publicar produtos
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Traduzido por Google,
    • Torneira de cozinha de estilo comercial com funcionalidade tradicional de puxar para baixo; NÃO é uma verdadeira torneira comercial; Deckplate vendido separadamente (modelo #961201S).
    • O botão de alternância da cabeça de pulverização permite selecionar entre 3 configurações de água (spray, fluxo e pausa) convenientemente na palma da sua mão; Não há necessidade de segurar o botão para manter no modo spray ou fluxo, segurando necessário para pausa; 1. 8 gpm.
    • Alça somente para frente compatível com backsplashes próximos; giro de 360 graus; Os bicos Wipe Clean limpam facilmente com o toque de um dedo.
    • Atende ADA/ANSI A117. 1, garantindo acessibilidade a todas as pessoas com deficiência.
    • Classificado para atender ou exceder os critérios CALGreen, o que ajuda a economizar água em uma residência média em pelo menos 20%; Em conformidade com os padrões de eficiência hídrica da Comissão de Energia da Califórnia (CEC).

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Item Weight: 7.8 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.5 x 18.5 inches
      Item model number: LG529-NECS
      Color: Stainless Steel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Faucet, single post mounting ring, installation hardware, instructions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPfister-LG529-NECS-Neera-Commercial-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets