Publicar produtos
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    Especificação
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Familia de productoreal metal surface Melamine faced boards
    • Grupo de produtosDecoBoard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-24
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia