Publicar produtos
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Decorative high pressure laminate in flame resistant quality according to EN 438-3:HGF/VGF with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Especificação
    • Areas of application: Flame resistant surface material for walls and doors, furniture and installations in public buildings and special constructions, such as railway stations and airports, retail and recreational facilities, public areas, hotels, schools, care home facilities and hospitals. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Familia de productoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupo de produtosDuropal HPL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia