Publicar produtos
PS-2-2 Roof Pipe Supports, for pipe sizes 2-1/2? and larger

PS-2-2 Roof Pipe Supports, for pipe sizes 2-1/2? and larger

Traduzido por Google,
O modelo PSE-2-2 é projetado para suportar dois tubos hidrônicos, refrigerantes, vapor ou gás em qualquer altura especificada acima da superfície do telhado. A estrutura suporta o tubo por cima usando cabides.

Para acomodar tubos únicos ou múltiplos de qualquer altura ou largura, os engenheiros e fabricantes personalizados da PHP suportam tubos de telhado usando um processo inovador que resulta em nenhuma penetração no telhado. Nossos suportes de tubos e suportes de tubos são fabricados com componentes galvanizados a quente e bases de polipropileno de alta densidade com aditivo UV, proporcionando máxima estabilidade e resistência às intempéries. Suportes de tubos e suportes de tubos de telhado também podem ser montados em telhados planos ou inclinados e são projetados com estruturas telescópicas para altura ajustável e alinhamento perfeito com os requisitos de espaçamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaphp-systems-design-pse-2-2
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de produtosPipe Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Suporte de tubagem