Publicar produtos
Custom Roof Hanger Support

Custom Roof Hanger Support

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Os suportes personalizados MIRO para telhados são uma solução duradoura, confiável e ajustável para suportar grandes tubulações em telhados, como linhas de água, linhas de amônia, linhas de gás e muito mais. Eles estão disponíveis em várias configurações diferentes para cada layout de telhado. Essas configurações incluem cabides de gancho, cadeiras de rodinhas, cabides de rodinhas e cabides de trapézio. Cada um pode ser configurado para suportar vários tubos, sejam eles empilhados ou lado a lado.

A estrutura e os ganchos são construídos com aço galvanizado por imersão a quente, use um suporte MIRO exclusivo que permite que o suporte seja facilmente ajustado para acomodar a inclinação do telhado. As bases são feitas de policarbonato resistente aos raios ultravioleta e, portanto, não secam, racham ou desmoronam como espuma, borracha ou polipropileno.

Especificação
  • The support is a flexible and adjustable custom pipe support with several different configurations to fit your need. All designs allow for expansion and contraction of the pipe, absorbing the movement rather than transferring it to the roof surface, which can potentially cause damage. The standard support uses a clevis hanger, but can be configured with a roller chair or a roller hanger as well. All configurations can easily be adjusted up or down on site. Stainless steel and hot-dipped galvanized bases are available.The frame constructed of strut and MIRO’s patented bases to support single or multiple tiers of duct, pipe, cable trays, and more.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacustom-hanger-support
  • Familia de productoPipe Supports
  • Grupo de produtosCustom Hanger Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Suporte de tubagem

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States