Os suportes MIRO Pillow Block são uma solução fácil de instalar e de baixo custo para muitas de suas necessidades básicas de suporte de telhado. Os vários modelos podem suportar linhas de gás, conduítes elétricos, linhas solares e praticamente qualquer outra pequena tubulação mecânica. O design do pé de dispersão de carga pode ser usado em conjunto com um espaçador para adicionar altura adicional, se necessário, ou pode ser usado sozinho sem risco de comprometer a membrana do teto. Todos os suportes Pillow Block são feitos de policarbonato 100% estável aos raios UV, que não seca nem desmorona com o tempo, como blocos de suporte de telhado de espuma ou borracha.
A instalação é simples. Basta colocá-los abaixo do tubo nos intervalos de espaçamento recomendados, adicionar um espaçador ou almofada de suporte, se necessário, e pronto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |