Projetado especificamente para uso em aplicações de expansão e contração, os suportes da série Roller usam um rolo de policarbonato autolubrificante para permitir o movimento longitudinal do tubo, tornando-o um suporte de tubo de telhado perfeito para muitas aplicações. Isso permite uma proteção duradoura tanto do sistema de tubulação quanto da membrana do telhado. Todos os suportes Roller Series são facilmente ajustáveis em altura, variando de 4″ a 18″ acima do teto. Eles também podem suportar tubos que variam em tamanho de 3″ a 10″. Para tubos maiores ou maior altura livre, consulte nossos Suportes Personalizados.
Todas as peças metálicas são de aço inoxidável e a base é de policarbonato resistente aos raios UV. Não vai secar, rachar ou desmoronar como borracha, espuma ou polipropileno. O design exclusivo permite que o suporte do tubo alcance estabilidade sem penetrar ou danificar a membrana do telhado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |