Publicar produtos
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings

    Veneto - Reconstructed stone facings

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Elementos quadrados em cores claras, alternando superfícies lisas e irregulares e criando sugestões táteis e visuais surpreendentes. Veneto é inspirado na pedra das Colinas Eugâneas, que inesperadamente se destacam no meio da planície, originadas da antiga atividade vulcânica daquelas terras agora cobertas por uma natureza florescente: uma homenagem a esta paisagem muito peculiar que enfeitiçou a imaginação de inúmeros artistas e artesãos

    COMPOSIÇÃO:

    - Creme ARENAL: 60%

    - ARENAL cinza terra: 5%

    - TEIDE cinza terra: 25%

    - SANTIAGO cinza terra: 10%


    Especificação
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type VENETO, ready-blend, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls.

      For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand.

      Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand.

      For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapietredarredo-stones-veneto
    • Familia de productoPietre d'Arredo
    • Grupo de produtosTradition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStone cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Número OmniClass23-13 35 25 13
    • Título OmniclassSimulated Stones
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes