Publicar produtos
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    Traduzido por Google,
    Soluções Placo em Gesso Standard e Lã de Vidro ISOVER, com desempenho de isolamento acústico para parede interior.
    Especificação
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprima_115-90-600-st125-st125-br-lv100
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3.5
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)20.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText