Publicar produtos
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Traduzido por Google,
    Solução Placo em gesso cartonado resistente à humidade, calha e prumo paralelos à estrutura existente. É indicado para novas obras ou reformas em ambiente interno.
    Especificação
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosMoisture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.55
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)12.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShafts
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul