Publicar produtos
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Traduzido por Google,

Soluções Placo em gesso cartonado Phonique e lã de vidro ISOVER, com máxima performance de isolamento acústico e resistência para parede interior.

Especificação
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall_placo-brasil_br_95-70-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosPerformance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)27.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul