Publicar produtos
2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes
2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes
2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes
2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes
2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes
    Pladur

    2.3.2 REVESTIMENTOS - Autoportante com montantes

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)

    Revestimento autoportante formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado à base de montantes Pladur® (elementos verticais) e canais Pladur® (elementos horizontais), a cujo lado interno, dependendo da altura que se deseja cobrir, será necessário fixar os montantes mediante suportes que fixem a alma dos montantes à parede de suporte, deixando entre a estrutura e a parede um espaço mínimo de 10 mm. No lado externo desta estrutura aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® (N, I, H1, SOLIDTEX, F ou OMNIA). Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques/acústicas no seu perímetro, etc., assim como fixações para canais em chão e teto, etc. Totalmente terminado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamento de azulejaria, laminados, soalho, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Alma da estrutura Pladur® preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Revestimento de paredes interiores e paredes de fachada para aumentar o seu isolamento térmico e acústico. Utiliza-se em todos os tipos de obra: obra nova, renovação e reabilitação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_2_trds_2_32
    • Familia de producto2. Trasdosados PLADUR®
    • Grupo de produtos2.3. Autoportantes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniclassWall Linings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes