Publicar produtos
2.1.2 REVESTIMENTOS - Direto Enairgy Isopop®
2.1.2 REVESTIMENTOS - Direto Enairgy Isopop®
2.1.2 REVESTIMENTOS - Direto Enairgy Isopop®
2.1.2 REVESTIMENTOS - Direto Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 REVESTIMENTOS - Direto Enairgy Isopop®

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Revestimento direto formado por um painel transformado Enairgy Isopop® aplicado diretamente à parede através de pontos de argamassa adesiva MA Enairgy® situados de 300 em 300 mm na horizontal e 400 mm na vertical. A gama Enairgy Isopop® está disponível com placas Pladur® N, I, H1 e a gama Enairgy Isopop+® com placas FONIC e OMNIA. Parte proporcional de materiais Pladur®: pastas de juntas,argamassa adesiva, fitas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejo, laminados, soalho, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3) ou Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.
    Especificação
    • Revestimento interior dos elementos da envolvente vertical do edifício (fachadas, paredes-meias, encerramento de pátios interiores e muros de caves). Revestimento de paredes ou tabiques de distribuição ou separação dentro de um edifício.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_2_trds_2_12
    • Familia de producto2. Trasdosados PLADUR®
    • Grupo de produtos2.1. Directos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniclassWall Linings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes