Publicar produtos
2.3.3 REVESTIMENTOS - Autoportante MAGNA
2.3.3 REVESTIMENTOS - Autoportante MAGNA
    Pladur

    2.3.3 REVESTIMENTOS - Autoportante MAGNA

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Revestimento autoportante formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado à base de montantes Pladur®(elementos verticais) modulados a 900 mm ou 450 mm e canais Pladur® (elementos horizontais), deixando um espaço mínimo de 10 mm entre a estrutura e a parede de suporte. No lado exterior da estrutura aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® MAGNA ou MAGNA H1. Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas para juntas, juntas estanques no perímetro, etc., assim como apoios para canais no chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejaria, laminados, soalhos, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem de acordo com recomendações Pladur® e DITplus 646/20.
    Especificação
    • Revestimento de paredes interiores e paredes de fachada para aumentar o seu isolamento térmico e acústico. Apresenta alta resistência ao fogo e resistência mecânica.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_2_trds_2_33
    • Familia de producto2. Trasdosados PLADUR®
    • Grupo de produtos2.3. Autoportantes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniclassWall Linings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia