Publicar produtos
4.5.2 TETOS - Acondicionamento acústico contínuo FON+ T-60 (D)
Pladur

4.5.2 TETOS - Acondicionamento acústico contínuo FON+ T-60 (D)

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Teto suspenso formado por uma estrutura dupla de perfis de chapa de aço galvanizado instalada a diferentes níveis (D). A estrutura primária compõe-se de perfis Pladur® T-60, devidamente suspensos da laje através de pivots Pladur® T-60 e varão roscado Ø 6 mm. A estrutura secundária é formada por perfis Pladur® T-60 com modulação 300 mm, devidamente suspensos da primária com peça abraçadeira Pladur® T-60 e apoiados perimetralmente no angular ou perfil U, o qual está fixado mecanicamente em todo o seu comprimento. Perpendicularmente à estrutura secundária aparafusam-se as placas Pladur® placa FON+. Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro fitas e pasta de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Calidad 3 (Q3). Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.
Especificação
  • Tetos contínuos que necessitam de um especial acondicionamento acústico para salas de aula, salas de reuniões, bibliotecas, etc. Dispõe de uma maior facilidade na montagem e de consistência ao dispor de uma estrutura dupla disposta em sentido transversal entre si. A união de ambas as estruturas com abraçadeira Pladur® T-60 configura um conjunto (união móvel) que permite o ajuste na montagem das placas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_52
  • Familia de producto4. Techos PLADUR®
  • Grupo de produtos4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes