Publicar produtos
4.3.1 TETOS - Sem apoios
4.3.1 TETOS - Sem apoios
    Pladur

    4.3.1 TETOS - Sem apoios

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)

    Teto contínuo formado por uma única estrutura de montantes Pladur® devidamente apoiados nas paredes de suporte laterais, através de canais Pladur® e fixados mecanicamente em todo o perímetro. A esta única estrutura de perfis, aparafusam-se uma placa Pladur® (N, H1 ou SYNIA STD 4BA). Parte proporcional de apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, fitas e pastas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Lã mineral sobre o dorso de placas e perfis. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tetos contínuos com bom isolamento acústico para os espaços nos quais não é possível a fixação de apoios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_31
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.3. Sin cuelgues
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes