Publicar produtos
4.4.1 TETOS - Suspenso Estrutura dupla PH-45 + T-45
4.4.1 TETOS - Suspenso Estrutura dupla PH-45 + T-45
4.4.1 TETOS - Suspenso Estrutura dupla PH-45 + T-45
4.4.1 TETOS - Suspenso Estrutura dupla PH-45 + T-45
    Pladur

    4.4.1 TETOS - Suspenso Estrutura dupla PH-45 + T-45

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)

    Teto suspenso formado por uma dupla estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado, instalada a diferentes níveis. A estrutura primária compõe-se de perfis Pladur® PH-45, devidamente suspensos da laje através de varão roscado Ø 6 mm, porca e contraporca. A estrutura secundária é formada por perfis Pladur® T-45 acoplados de maneira perpendicular à parte inferior da estrutura primária através de encaixe direto nos pivots duplos cunhados no perfil Pladur® PH-45 e apoiados perimetralmente em angulares ou canais Pladur® CLIP, o qual está fixado mecanicamente a todo o seu comprimento. Perpendicularmente à estrutura secundária, aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 ou SYNIA STD 4BA). Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, fitas e pastas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Lã mineral sobre o dorso de placas e perfis. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tetos suspensos contínuos para divisões interiores com um bom desempenho de isolamento acústico. Este sistema apresenta maior facilidade de montagem e mais robustez ao dispor de uma dupla estrutura disposta em sentido transversal entre si.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_41
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.4. Suspendidos estructura doble
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes