Publicar produtos
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A poltrona CUP é feita de plástico e está disponível em preto ou branco. O estofamento da poltrona está disponível em diferentes tecidos e cores e pode ser perfeitamente combinado com a concha. A estrutura de metal é cromada ou revestida a pó preto.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUP-armchair
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012213
    • Nome ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products