Publicar produtos
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
    PLANK

    CUP lounge tables

    Traduzido por Google,

    As mesas lounge CUP são mesas laterais que estão disponíveis com uma estrutura de metal com acabamento cromado ou preto esmaltado. Isso permite que você adapte a mesa às suas preferências individuais e estilos de decoração.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9100-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (60x50cm / 48x40cm, 10mm indoor only) in Nero Ingo and bianco kos
      - HPL MARMOR (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in Nero marquinia and bianco carrara

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUP-lounge-tables
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products