Publicar produtos
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    Traduzido por Google,

    A Land Lounge Chair é uma poltrona de plástico fabricada por rotomoldagem. Está disponível nas cores preto, branco, cinza basalto, cinza sinalizador, vermelho trânsito e verde amarelo. A cadeira é adequada para uso interno e externo.

    Especificação
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLand-Lounge-Chair
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de produtosLounge chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1110
    • Profundidade (mm)820
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products