Publicar produtos
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O pufe LAND é um banco de plástico disponível nas cores preto, branco, cinza basalto, cinza sinalizador, vermelho trânsito e verde amarelo. É adequado para uso interno e externo e serve como mesa lateral para a poltrona LAND.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLAND-ottoman
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products