Publicar produtos
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesa MART consiste em uma estrutura de metal revestida a pó nas cores preto ou branco. As pernas são feitas de alumínio revestido a pó nas cores preto, branco ou alumínio com revestimento de cinza em laca natural. O sistema de mesa é adequado para uso interno e externo, mas apenas para a mesa com pernas revestidas a pó.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9843-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x100cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x100cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMart-Table-Square-h-73
    • Familia de productoMart
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products