Publicar produtos
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    Traduzido por Google,

    A mesa MISTER-X é uma mesa versátil com base cruzada em ferro fundido revestido a pó nas cores branco ou preto. A mesa está equipada com patins ajustáveis ​​e é adequada para utilização no interior e no exterior.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9505-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMisterX-table-Round-h-50
    • Familia de productoMisterX
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products