Publicar produtos
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1 de 5 estrelas4.1(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O banco alto Miura é um banco alto empilhável feito de polipropileno, disponível nas cores preto, branco, laranja puro, vermelho tráfego, vermelho vinho, azul claro e verde amarelo. É adequado para uso interno e externo.

    Prêmios de design:
    - Prêmio de Melhor Produto 100% Design Blueprint 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Melhor dos Melhores na Categoria Melhor Item
    - Red Dot: Vencedor do Product Design Award 2006
    - IF Product Design Award 2006 – Seleção Ouro
    - Prêmio de Design da República Federal da Alemanha 2007, Silver Award

    Representado nas seguintes Coleções do Museu:
    - Die Neue Sammlung, The Design Museum - Pinakothek der Moderne, Munique, Alemanha
    - Museum für Gestaltung, Zurique, Suíça
    - MoMA – The Museum of Modern Art, Nova York, EUA
    - Instituto de Arte de Chicago, EUA
    - Triennale Design Museum, Milão, Itália

    Publicações:
    Banco MIURA, fotografado por Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIURA-Stool
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products