Publicar produtos
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 108cm high - foldable

    Traduzido por Google,

    A mesa MIURA é uma mesa versátil que pode ser utilizada tanto no interior como no exterior. A estrutura é feita de alumínio revestido a pó na cor preta ou branca, em combinação com um tampo de mesa dobrável.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMiura-Table-Round-h-108
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1080
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products