Publicar produtos
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 50cm high - foldable

    Traduzido por Google,

    A mesa MIURA é uma mesa versátil que pode ser utilizada tanto no interior como no exterior. A estrutura é feita de alumínio revestido a pó nas cores preto, branco ou vermelho tráfego, em combinação com um tampo de mesa dobrável.

    Especificação
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMiura-Table-Round-metal-h50
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)665
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products