Publicar produtos
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Cadeira de Plástico REMO, projetada por Konstantin Grcic, apresenta um invólucro de plástico feito de polipropileno, disponível em 12 cores diferentes, incluindo preto, branco, cinza basalto, cinza sinal, cinza amarelo, azul avion, azul verde, verde samambaia, vermelho óxido , branco-esverdeado, vermelho coral e amarelo-enxofre. A estrutura de metal da cadeira pode ser cromada ou revestida a pó de zinco e é adequada para uso interno e externo. A cadeira é empilhável.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRemo-Plastic-Chair
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products