Publicar produtos
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    Traduzido por Google,

    O estofado REMO combina funcionalidade e conforto. A concha do assento consiste em um núcleo feito de polipropileno reciclado que é totalmente estofado com vários tecidos. Isso proporciona um assento agradável e uma aparência atraente.

    A estrutura de metal da cadeira é revestida a pó preto, o que lhe confere estabilidade e durabilidade.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREMO-upholstered
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products