Publicar produtos
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    Traduzido por Google,

    A madeira REMO com estrutura metálica apresenta uma concha de madeira moldada em freixo natural, que pode ser lacada ou lacada poro aberto e está disponível nas cores branco, cinza, preto e amarelo. A estrutura de metal é revestida a pó e combina com a cor da concha de madeira moldada. É possível adicionar uma almofada estofada opcional em tecido ou couro. A cadeira é empilhável.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREMO-wood-chair-metal-structure
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products