Publicar produtos
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20

    3.8 de 5 estrelas3.8(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Herança oval 3/4 para portas Castela e Brentwood

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDoubleDoorPanel_DRG20
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoor Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)203.2
    • Largura (mm)182.88
    • Profundidade (mm)4.14
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors