Publicar produtos
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 de 5 estrelas2.6(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    3/4 herança para as portas Soltice, Castile, Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia e Spring

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDoubleDoorPanel_DRG29
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoor Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)243.84
    • Largura (mm)162.56
    • Profundidade (mm)4.14
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors