Publicar produtos
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ

    US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖 D600 標準収納タイプ

    Traduzido por Google,
    Os materiais e dados nesta página são apenas para o mercado japonês
    Especificação
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUS-1S_Double-sleeve-desk-A3-A3-D600-standard-storage-type
    • Familia de productoDESK
    • Grupo de produtosUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

    Disponibilidade da região

    Ásia